|
|
K0810Fixierblöcke Form M |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Auflageflächen geschliffen.Hinweis:Fixierblöcke werden als Höhenelement für alle Systemelemente eingesetzt, die keine beweglichen Auflage- und Anlageflächen haben. Diese sind z.B. Stütz- und Anlagekörper K0816, Prismen vertikal K0819.600. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, Elemente innerhalb der Rasterung von 50 ±0,01 mm zu positionieren und zu befestigen (siehe Anwendungsbeispiel).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A Passbohrung
| A Gewinde | B Ø für Passschraube | C | Anzahl der Rasterbohrungen
| Anzahl der Montagebohrungen | Dazugehörende Passschrauben | Gewicht kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0810.12112050 | 12 F7 | M12 | 12 F7 | 22 | 7 | 2 | K0815.112055 | 2,693 | | | 0.00 € | | K0810.12116050 | 16 F7 | M16 | 16 F7 | 26 | 7 | 2 | K0815.116055 | 2,38 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|