Warengruppen
Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift
K1834

Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Bolzen Stahl.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung:Gehäuse und Bolzen vernickelt.
Verriegelungsmarkierung eloxiert, rot.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.

Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 bei Form A für Plattenstärke > 6 bis 14 mm und bei Form B für Plattenstärke > 6 bis 15 mm.
Betätigungsweise:Form A:
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position „OFF“ steht und der Bolzen eingefahren ist.
Die Platte mit der Buchse unter den Arretierbolzen schieben.
Den Drehkopf zum Klemmen auf Position „ON“ drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Achtung: Die Klemmung des Arretierbolzens nicht lösen, wenn der Bolzen axial belastet wird. Aufgrund der konischen Form kann es sein, dass der Bolzen nicht einfährt.

Form B:
Wenn der Drehkopf auf Position „OFF“ steht, die Platte mit der Buchse Richtung Arretierbolzen schieben, bis der Bolzen in die Buchse durch den Federdruck einrastet.
Der Drehkopf bewegt sich automatisch auf die Position „MID“.
Den Drehknopf zur vollständigen Klemmung von „MID“ auf „ON“ drehen, bis ein Klicksignal zu hören ist.
Zubehör:Bohrbuchsen K1835.LieferumfangBefestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.Zeichnungshinweis:
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) ON-Position
5) OFF-Position
6) Verriegelungsmarkierung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1834 Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift 251 kB
 Technischer Hinweis für Arretierbolzen K1834 243 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift

Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K1834.0005A5103,326262010276,53,466-1438,9295,73311 0.00 €
K1834.0007A7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 0.00 €
BestellnummerFormHub
S
Spannkraft
N
Temperaturbeständigkeit

Scherkraft
kN
MCADZub.PreisBestellen
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 0.00 €
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 0.00 €

Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypDD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K1834.0107Bmit Mittelstellung7124,93232123384,566-1544,7345,73913 0.00 €
BestellnummerFormHub
S
Spannkraft
N
F=Federkraft (N)Temperaturbeständigkeit

Scherkraft
kN
MCADZub.PreisBestellen
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33