Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff und hoher Scherfestigkeit
K0793

Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff und hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Zinkdruckguss.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0793 Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff und hoher Scherfestigkeit 167 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff und hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 0.00 €
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 0.00 €
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 0.00 €
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 0.00 €
K0793.21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 0.00 €
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 0.00 €
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 0.00 €
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 0.00 €
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 0.00 €
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 0.00 €
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 0.00 €
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 0.00 €
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 0.00 €
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 0.00 €
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 0.00 €
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 0.00 €
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 0.00 €
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 0.00 €
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 0.00 €
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 0.00 €
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 0.00 €
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 0.00 €
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 0.00 €
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 0.00 €
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 0.00 €
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 0.00 €
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 0.00 €
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 0.00 €
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 0.00 €
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 0.00 €
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 0.00 €
K0793.2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 0.00 €
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 0.00 €
K0793.2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 0.00 €
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 0.00 €
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 0.00 €
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 0.00 €
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 0.00 €
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 0.00 €
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 0.00 €
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 0.00 €
K0793.2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 0.00 €
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 0.00 €
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 0.00 €
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 0.00 €
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33