- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1150Scheiben mit großem Außendurchmesser DIN 9021 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt, Härte D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank.Hinweis:Die Scheiben haben einen Außendurchmesser von D2 = ~3 × D1.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | für Schrauben | D1 | D2 | H | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1150.03 | Stahl | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.00 € | | K1150.04 | Stahl | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.00 € | | K1150.05 | Stahl | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1150.06 | Stahl | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.00 € | | K1150.08 | Stahl | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.00 € | | K1150.10 | Stahl | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0.00 € | | K1150.12 | Stahl | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.14 | Stahl | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.16 | Stahl | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.18 | Stahl | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 0.00 € | | K1150.20 | Stahl | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 0.00 € | | K1150.24 | Stahl | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 0.00 € | | K1150.30 | Stahl | M30 | 33 | 92 | 6 | | | 0.00 € | | K1150.103 | Edelstahl A2 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.00 € | | K1150.104 | Edelstahl A2 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.00 € | | K1150.105 | Edelstahl A2 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1150.106 | Edelstahl A2 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.00 € | | K1150.108 | Edelstahl A2 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.00 € | | K1150.110 | Edelstahl A2 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0.00 € | | K1150.112 | Edelstahl A2 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.114 | Edelstahl A2 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.116 | Edelstahl A2 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.118 | Edelstahl A2 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 0.00 € | | K1150.120 | Edelstahl A2 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 0.00 € | | K1150.124 | Edelstahl A2 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 0.00 € | | K1150.603 | Edelstahl A4 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.00 € | | K1150.604 | Edelstahl A4 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.00 € | | K1150.605 | Edelstahl A4 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1150.606 | Edelstahl A4 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.00 € | | K1150.608 | Edelstahl A4 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.00 € | | K1150.610 | Edelstahl A4 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0.00 € | | K1150.612 | Edelstahl A4 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.614 | Edelstahl A4 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.616 | Edelstahl A4 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 0.00 € | | K1150.618 | Edelstahl A4 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 0.00 € | | K1150.620 | Edelstahl A4 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 0.00 € | | K1150.624 | Edelstahl A4 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|