Warengruppen
NC-Spanner Backenbreite 125 mm
K1238

NC-Spanner Backenbreite 125 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.Ausführung:allseitig gehärtet und geschliffen.Merkmale:NC-Spanner können vielseitig für Spannaufgaben eingesetzt werden:
- Wiederholgenauigkeit gleich/kleiner 0,01 mm
- Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)
- Vertikaler Einsatz direkt auf dem Maschinentisch
- Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken
- Seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm
- Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
- Grundausstattung mit zwei Wende-Einschraubbacken und einer Handkurbel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1238 NC-Spanner Backenbreite 125 mm 247 kB
 Technischer Hinweis NC Spanner 424 kB

Zeichnungen

NC-Spanner Backenbreite 125 mm

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBLL1L2L3L4L5H
Spannbereich
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33