Warengruppen
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
K0541

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen, Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen feuerverzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch „Soft-Control“ wird die Teleskopschiene beim Schließen gedämpft abgefangen und schließt selbstständig. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0541 Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg 227 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2Hub
S
LL1SchubladentiefeTragkraft
pro Paar
kg
StatusCADZub.PreisBestellen
K0541.1050016019232053450047150055auslaufend 0.00 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Hinweis: 

Hier finden Sie Produkte, die unser Sortiment in Kürze verlassen werden und preiswerte Sonderangebote.

Verkauf paarweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33