Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
K0540

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen, Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen feuerverzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0540 Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg 150 kB
 Technischer Hinweis für Teleskopschienen 546 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2C
(Hub)
LSchubladentiefeTragkraft
pro Paar kg
StatusCADZub.PreisBestellen
K0540.1030012810416035030030035auslaufend auf Anfrage
K0540.1035012815225640035035040auslaufend auf Anfrage
K0540.1040016016825645040040045auslaufend auf Anfrage
K0540.1045016022425650045045050auslaufend auf Anfrage
K0540.1055022425638460055055055auslaufend auf Anfrage
K0540.1060028824038465060060060auslaufend auf Anfrage

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Hinweis: 

Sehr verehrte Kunden und Geschäftspartner,

hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass unser ursprüngliches Sortiment an Teleskopschienen ab dem 03.02.2020 auf Auslauf gesetzt und bereits um  20% (Sonderrabatt)  reduziert wurde. Ab dem 01.04 finden Sie unter unserer Produktgruppe Teleskopschienen ein noch breiteres Sortiment mit neuen Varianten. Für weitere Fragen zum Sortiment und zu den Alternativen wenden Sie sich bitte an: 

technik-support@kipp.com

    

Verkauf paarweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33