Warengruppen
Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10
K1735

Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lastbügel und Anschraubbügel Stahl.
Schraube und Buchse Stahl.
Ausführung:Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, blau lackiert.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
Buchse galvanisch verzinkt.
Hinweis:Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder zugelassenen Zugrichtung. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Die angegebene Traglast darf nicht überschritten werden.
Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind DGUV-geprüft.

Geprüft nach DIN EN 1677-1.
Die CE-Kennzeichnung ist in den Lastbügel eingeprägt.
Auf Anfrage:Konformitätsbescheinigung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1735 Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10 305 kB
 Bedienungsanleitung Lastbügel 615 kB

Zeichnungen

Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10
Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2D

D1HH1H2LSSWSW1max.
Tragfähigkeit
kg
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1735.08011365730M824873441111261330020 0.00 €
K1735.10016365730M1024873540161261763030 0.00 €
K1735.12020365734M12309843412014819100045 0.00 €
K1735.16025365734M1630984639251410241500150 0.00 €
K1735.20032538350M20451455671321712302500300 0.00 €
K1735.24037538350M24451455969371714364000400 0.00 €
K1735.300446410167M305917285644423174650001000 0.00 €
K1735.360538412678M3669223100965328225580001800 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33