Warengruppen
Anschlagpunkte schweißbar
K0773

Anschlagpunkte schweißbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bügel Stahl 1.6541.
Anschweißbock Stahl S355JR.
Ausführung:Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot.
Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.
Hinweis:Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage.

Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch.

Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm).
Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0773 Anschlagpunkte schweißbar 225 kB

Zeichnungen

Anschlagpunkte schweißbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BB1HH1LL1SSchweißnahtTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K0773.1000ohne Federband40383240733813HV 5 + a31120 0.00 €
K0773.2000ohne Federband41383245814013HV 5 + a32000 0.00 €
K0773.3000ohne Federband45433845874217HV 8 + a33150 0.00 €
K0773.5000ohne Federband555048571086022HV 12 + a45300 0.00 €
K0773.1001mit Federband40383240733813HV 5 + a31120 0.00 €
K0773.2001mit Federband41383245814013HV 5 + a32000 0.00 €
K0773.3001mit Federband45433845874217HV 8 + a33150 0.00 €
K0773.5001mit Federband555048571086022HV 12 + a45300 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33