Katalog
Impressum
AGBs
Datenschutz
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Sale
Produktlinien
DETEKTIERBAR
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19" TECHNIK
Rostfrei Edelstahl
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Zubehör für Aluminiumprofile
News
Produktneuheiten
KIPP News
Pressebereich
Newsletter
Messen
Messen Deutschland
Messen International
Messeimpressionen
Service
Produktfilme
CAD-Daten
Katalogbestellung
Werkstoffübersicht
Lieferkonditionen
Für Lieferanten
AGBs
Download
Kataloge
BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
SPANNTECHNIK
KIPP Inc. Catalogue (INCH Versions)
Prospekte
CAD-Daten
Pressebereich
Downloadbereich für Lieferanten
Zertifizierung
Kontakt
Home
Unternehmen
Warengruppen
Klemmhebel
Spannhebel
Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Hygieneschutz
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Räder und Rollen
Kugelrollen
K1322
Kugelrollen mit Gewindebolzen
K0749
Kugelrollen mini
K0760
Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse
K0761
Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel
K1827
Kugelrollen
mit Kunststoffgehäuse
K0762
Kugelrollen
mit Federelementen
K0763
Kugelrollen
mit massivem Stahlgehäuse
K1323
Kugelrollen Schwerlast
K1325
Kugelrollen Schwerlast
für Außenbereich geeignet
K0764
Kugelrollen
mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
K0765
Kugelrollen
mit Befestigungselement
K1734
Kugelrollen Stahl
mit klemmbarer Kugel
K0766
Toleranzringe
Ringschrauben und Lastbügel
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Sonderlösungen
Klassiker
Bestellnummer Umstellung
Callback
Für Lieferanten
Lieferkonditionen
AGBs
Klassiker
K0764
Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
zurück
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Transporttechnik
Kugelrollen
Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Stahl verzinkt.
Hinweis:
Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen können leicht montiert und demontiert werden.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt K0764 Kugelrollenmit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
231 kB
Technischer Hinweis für Kugelrollen
254 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
DK
D
D1
H
H1
H2
Anzahl der
Befestigungsbohrungen
Tragzahl C
(N)
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0764.122
B
22
33-0,2
45
27,7
9,8±0,2
5
3
1200
0.00
€
K0764.222
C
22
33-0,2
45
27,7
9,8±0,2
5
3
900
0.00
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
K1322
Kugelrollen mit Gewindebolzen
K0749
Kugelrollen mini
K0760
Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse
K0761
Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel
K1827
Kugelrollen
mit Kunststoffgehäuse
K0762
Kugelrollen
mit Federelementen
K0763
Kugelrollen
mit massivem Stahlgehäuse
K1323
Kugelrollen Schwerlast
K1325
Kugelrollen Schwerlast
für Außenbereich geeignet
K0765
Kugelrollen
mit Befestigungselement
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
Suche
Mein
ACCOUNT
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
€
Daten importieren
Anzeigen
Schnellbestellung
Zum Bestellformular
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Verfügbarkeit prüfen
PRODUKTLINIEN
Die KIPP Produktlinien bieten die perfekte Lösung für jedes Einsatzgebiet.
mehr...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33