Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C
K0424_C

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0424_C Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C 264 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0424.31251C125964418  0.00 €
K0424.31751C1751354525  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33