Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D
K0739_D

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung:Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis:Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0739_D Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D 163 kB

Zeichnungen

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADD1HH1H2SWSW1LBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0739.4106010X50DStahl4560M10228232145507 auf Anfrage
K0739.4106012X50DStahl4560M12228232146507 auf Anfrage
K0739.4106012X100DStahl4560M1222132321461007 auf Anfrage
K0739.4106016X75DStahl4560M162210833168757 auf Anfrage
K0739.4106016X100DStahl4560M1622133331681007 auf Anfrage
K0739.4106016X150DStahl4560M1622183331681507 auf Anfrage
K0739.4106016X200DStahl4560M1622233331682007 auf Anfrage
K0739.4206010X50DEdelstahl4560M10228232145507 auf Anfrage
K0739.4206012X50DEdelstahl4560M12228232146507 auf Anfrage
K0739.4206012X100DEdelstahl4560M1222132321461007 auf Anfrage
K0739.4206016X75DEdelstahl4560M162210833168757 auf Anfrage
K0739.4206016X100DEdelstahl4560M1622133331681007 auf Anfrage
K0739.4206016X150DEdelstahl4560M1622183331681507 auf Anfrage
K0739.4206016X200DEdelstahl4560M1622233331682007 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33