Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße mit Sechskant
K0676

Stellfüße mit Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyethylen.
Schraube Stahl.
Hinweis:Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0676 Stellfüße mit Sechskant 114 kB

Zeichnungen

Stellfüße mit Sechskant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1HH1LSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0676.2006X020M672720201,5 auf Anfrage
K0676.2006X030M673730201,5 auf Anfrage
K0676.2006X040M674740201,5 auf Anfrage
K0676.2006X050M675750201,5 auf Anfrage
K0676.2008X020M872720203 auf Anfrage
K0676.2008X030M873730203 auf Anfrage
K0676.2008X040M874740203 auf Anfrage
K0676.2008X050M875750203 auf Anfrage
K0676.2506X020M67,527,520251,5 auf Anfrage
K0676.2506X030M67,537,530251,5 auf Anfrage
K0676.2506X040M67,547,540251,5 auf Anfrage
K0676.2506X050M67,557,550251,5 auf Anfrage
K0676.2508X020M87,527,520253 auf Anfrage
K0676.2508X030M87,537,530253 auf Anfrage
K0676.2508X040M87,547,540253 auf Anfrage
K0676.2508X050M87,557,550253 auf Anfrage
K0676.2510X020M107,527,520254 auf Anfrage
K0676.2510X030M107,537,530254 auf Anfrage
K0676.3008X020M882820303 auf Anfrage
K0676.3008X030M883830303 auf Anfrage
K0676.3008X040M884840303 auf Anfrage
K0676.3008X050M885850303 auf Anfrage
K0676.3010X020M1082820303 auf Anfrage
K0676.3010X030M1083830303 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33