Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel, flach mit Außengewinde
K0114

Spannhebel, flach mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0114 Spannhebel flach mit Außengewinde 223 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel, flach mit Außengewinde

Spannhebel, flach mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel, flach mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3AZähnezahl

LFilter
K0114.1081X1M813,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.1101X1M1013,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.2101X2M101941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.2121X2M121941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.3121X3M122345371428217331482620/25/30/40/50/60
K0114.3161X3M162345371428217331482620/25/30/40/50/60

Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

LFilter
K0114.1082X15°1M813,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
K0114.1102X15°1M1013,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
K0114.2102X15°2M101941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
K0114.2122X15°2M121941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
K0114.3122X15°3M1223453714282173348145152620/25/30/40/50/60
K0114.3162X15°3M1623453714282173348145152620/25/30/40/50/60
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33