- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1859Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt /... |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder eingesetzt werden. In die Kolbenstangen mit Innengewinde können verschiedene Druckstücke eingeschraubt werden. Die Blockzylinder gewährleisten einen hohen Betriebsdruck und lassen sich aufgrund ihrer kompakten, kubischen Gehäuseform mit Zylinderschrauben einfach befestigen. In den Blockzylindern wird standardmäßig eine doppelte Hydraulikdichtung verbaut. Hierdurch entstehen im Bereich der stangenseitigen Dichtung technische Vorteile für einen leckarmen Dauerbetrieb. Ebenfalls sind in den Blockzylindern standardmäßig Metallabstreifer verbaut, welche verhindern, dass Späne eindringen.Werkstoff:Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR.Ausführung:Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet.Hinweis:Querkräfte auf die Blockzylinder sollten vermieden werden.
Wird der Blockzylinder quer zur Zylinderachse verschraubt, wird eine zusätzliche Abstützung des Blockzylinders empfohlen. Wird der Blockzylinder als Druckzylinder eingesetzt, sollte die Abstützung an der Bodenseite erfolgen, beim Einsatz als Zugzylinder an der Stangenseite. Zulässige dynamische Belastung beim Kolbenvorhub muss eingehalten werden. Bei den einfach wirkenden Blockzylindern wird ein Belüftungsanschluss benötigt.
Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.Betätigungsweise:- Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss.Technische Daten:Max. Betriebsdruck: 500 bar.Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Integrierter Metallabstreifer. - Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. - Große Hubbereiche. - Große Kraftbereiche. - Geringe Einbaumaße. - Verwendung doppelter Hydraulikdichtung.Auf Anfrage:Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle.Zubehör:- Auflagebolzen K0307. - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Grippers Sechskant-Form K0386.Lieferumfang2 Stk. O-Ring (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten.Zeichnungshinweis:Form A: Längs- und Querbohrungen, Gewindeanschluss Form B: Bodenseite, mittige Bohrung, O-Ring-Flanschanschluss Form C: Breitseite, O-Ring-Flanschanschluss
1) Einbaukontur Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Kolben- durchmesser | Hub | Anschlussart | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1859.160821011 | A | einfach wirkend | 16 | 8 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.162021011 | A | einfach wirkend | 16 | 20 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.200821011 | A | einfach wirkend | 20 | 8 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.202021011 | A | einfach wirkend | 20 | 20 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.250821011 | A | einfach wirkend | 25 | 8 | Gewindeanschluss | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.252021011 | A | einfach wirkend | 25 | 20 | Gewindeanschluss | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.321021011 | A | einfach wirkend | 32 | 10 | Gewindeanschluss | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.322021011 | A | einfach wirkend | 32 | 20 | Gewindeanschluss | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.401021011 | A | einfach wirkend | 40 | 10 | Gewindeanschluss | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.402021011 | A | einfach wirkend | 40 | 20 | Gewindeanschluss | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.161611011 | A | doppelt wirkend | 16 | 16 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.163211011 | A | doppelt wirkend | 16 | 32 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.165011011 | A | doppelt wirkend | 16 | 50 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.201611011 | A | doppelt wirkend | 20 | 16 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.203211011 | A | doppelt wirkend | 20 | 32 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.205011011 | A | doppelt wirkend | 20 | 50 | Gewindeanschluss | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.252011011 | A | doppelt wirkend | 25 | 20 | Gewindeanschluss | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.255011011 | A | doppelt wirkend | 25 | 50 | Gewindeanschluss | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.322511011 | A | doppelt wirkend | 32 | 25 | Gewindeanschluss | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.325011011 | A | doppelt wirkend | 32 | 50 | Gewindeanschluss | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.402511011 | A | doppelt wirkend | 40 | 25 | Gewindeanschluss | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 0.00 € | | K1859.405011011 | A | doppelt wirkend | 40 | 50 | Gewindeanschluss | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 0.00 € | |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Kolben- durchmesser | Hub | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | wirksame Kolbenfläche (cm²) | Druckkraft bei 100 bar (kN) | Zugkraft bei 100 bar (kN) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1859.160821011 | A | einfach wirkend | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 0.00 € | | K1859.162021011 | A | einfach wirkend | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 0.00 € | | K1859.200821011 | A | einfach wirkend | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 0.00 € | | K1859.202021011 | A | einfach wirkend | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 0.00 € | | K1859.250821011 | A | einfach wirkend | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 0.00 € | | K1859.252021011 | A | einfach wirkend | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 0.00 € | | K1859.321021011 | A | einfach wirkend | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 0.00 € | | K1859.322021011 | A | einfach wirkend | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 0.00 € | | K1859.401021011 | A | einfach wirkend | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 0.00 € | | K1859.402021011 | A | einfach wirkend | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 0.00 € | | K1859.161611011 | A | doppelt wirkend | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.163211011 | A | doppelt wirkend | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.165011011 | A | doppelt wirkend | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.201611011 | A | doppelt wirkend | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.203211011 | A | doppelt wirkend | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.205011011 | A | doppelt wirkend | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.252011011 | A | doppelt wirkend | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 0.00 € | | K1859.255011011 | A | doppelt wirkend | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 0.00 € | | K1859.322511011 | A | doppelt wirkend | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 0.00 € | | K1859.325011011 | A | doppelt wirkend | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 0.00 € | | K1859.402511011 | A | doppelt wirkend | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 0.00 € | | K1859.405011011 | A | doppelt wirkend | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 0.00 € | |
|
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Kolben- durchmesser | Hub | Anschlussart | B | B1 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1859.160822021 | B | einfach wirkend | 16 | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 0.00 € | | K1859.162022021 | B | einfach wirkend | 16 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 0.00 € | | K1859.200822021 | B | einfach wirkend | 20 | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 0.00 € | | K1859.202022021 | B | einfach wirkend | 20 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 0.00 € | | K1859.250822021 | B | einfach wirkend | 25 | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 0.00 € | | K1859.252022021 | B | einfach wirkend | 25 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 0.00 € | | K1859.321022021 | B | einfach wirkend | 32 | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 0.00 € | | K1859.322022021 | B | einfach wirkend | 32 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 0.00 € | | K1859.401022021 | B | einfach wirkend | 40 | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 0.00 € | | K1859.402022021 | B | einfach wirkend | 40 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 0.00 € | | K1859.161612021 | B | doppelt wirkend | 16 | 16 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 0.00 € | | K1859.163212021 | B | doppelt wirkend | 16 | 32 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 0.00 € | | K1859.165012021 | B | doppelt wirkend | 16 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 0.00 € | | K1859.201612021 | B | doppelt wirkend | 20 | 16 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 0.00 € | | K1859.203212021 | B | doppelt wirkend | 20 | 32 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 0.00 € | | K1859.205012021 | B | doppelt wirkend | 20 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 0.00 € | | K1859.252012021 | B | doppelt wirkend | 25 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 0.00 € | | K1859.255012021 | B | doppelt wirkend | 25 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 0.00 € | | K1859.322512021 | B | doppelt wirkend | 32 | 25 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 0.00 € | | K1859.325012021 | B | doppelt wirkend | 32 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 0.00 € | | K1859.402512021 | B | doppelt wirkend | 40 | 25 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 0.00 € | | K1859.405012021 | B | doppelt wirkend | 40 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 0.00 € | |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Kolben- durchmesser | Hub | H | H1 | H3 | L | L1 | L2 | SW | wirksame Kolbenfläche (cm²) | Druckkraft bei 100 bar (kN) | Zugkraft bei 100 bar (kN) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1859.160822021 | B | einfach wirkend | 16 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 0.00 € | | K1859.162022021 | B | einfach wirkend | 16 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 0.00 € | | K1859.200822021 | B | einfach wirkend | 20 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 0.00 € | | K1859.202022021 | B | einfach wirkend | 20 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 0.00 € | | K1859.250822021 | B | einfach wirkend | 25 | 8 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 0.00 € | | K1859.252022021 | B | einfach wirkend | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 0.00 € | | K1859.321022021 | B | einfach wirkend | 32 | 10 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 0.00 € | | K1859.322022021 | B | einfach wirkend | 32 | 20 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 0.00 € | | K1859.401022021 | B | einfach wirkend | 40 | 10 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 0.00 € | | K1859.402022021 | B | einfach wirkend | 40 | 20 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 0.00 € | | K1859.161612021 | B | doppelt wirkend | 16 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.163212021 | B | doppelt wirkend | 16 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 73 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.165012021 | B | doppelt wirkend | 16 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.201612021 | B | doppelt wirkend | 20 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.203212021 | B | doppelt wirkend | 20 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 77 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.205012021 | B | doppelt wirkend | 20 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.252012021 | B | doppelt wirkend | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 0.00 € | | K1859.255012021 | B | doppelt wirkend | 25 | 50 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 0.00 € | | K1859.322512021 | B | doppelt wirkend | 32 | 25 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 0.00 € | | K1859.325012021 | B | doppelt wirkend | 32 | 50 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 0.00 € | | K1859.402512021 | B | doppelt wirkend | 40 | 25 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 0.00 € | | K1859.405012021 | B | doppelt wirkend | 40 | 50 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 0.00 € | |
|
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Kolben- durchmesser | Hub | Anschlussart | B | B2 | D | D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1859.160822031 | C | einfach wirkend | 16 | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.162022031 | C | einfach wirkend | 16 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.200822031 | C | einfach wirkend | 20 | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.202022031 | C | einfach wirkend | 20 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.250822031 | C | einfach wirkend | 25 | 8 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.252022031 | C | einfach wirkend | 25 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.321022031 | C | einfach wirkend | 32 | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.322022031 | C | einfach wirkend | 32 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.401022031 | C | einfach wirkend | 40 | 10 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.402022031 | C | einfach wirkend | 40 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.161612031 | C | doppelt wirkend | 16 | 16 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.163212031 | C | doppelt wirkend | 16 | 32 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.165012031 | C | doppelt wirkend | 16 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.201612031 | C | doppelt wirkend | 20 | 16 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.203212031 | C | doppelt wirkend | 20 | 32 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.205012031 | C | doppelt wirkend | 20 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.252012031 | C | doppelt wirkend | 25 | 20 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.255012031 | C | doppelt wirkend | 25 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.322512031 | C | doppelt wirkend | 32 | 25 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.325012031 | C | doppelt wirkend | 32 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.402512031 | C | doppelt wirkend | 40 | 25 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | | K1859.405012031 | C | doppelt wirkend | 40 | 50 | O-Ring-Flanschanschluss | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 0.00 € | |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Kolben- durchmesser | Hub | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | wirksame Kolbenfläche (cm²) | Druckkraft bei 100 bar (kN) | Zugkraft bei 100 bar (kN) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1859.160822031 | C | einfach wirkend | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 0.00 € | | K1859.162022031 | C | einfach wirkend | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 0.00 € | | K1859.200822031 | C | einfach wirkend | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 0.00 € | | K1859.202022031 | C | einfach wirkend | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 0.00 € | | K1859.250822031 | C | einfach wirkend | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 0.00 € | | K1859.252022031 | C | einfach wirkend | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 0.00 € | | K1859.321022031 | C | einfach wirkend | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 0.00 € | | K1859.322022031 | C | einfach wirkend | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 0.00 € | | K1859.401022031 | C | einfach wirkend | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 0.00 € | | K1859.402022031 | C | einfach wirkend | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 0.00 € | | K1859.161612031 | C | doppelt wirkend | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.163212031 | C | doppelt wirkend | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.165012031 | C | doppelt wirkend | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 0.00 € | | K1859.201612031 | C | doppelt wirkend | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.203212031 | C | doppelt wirkend | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.205012031 | C | doppelt wirkend | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 0.00 € | | K1859.252012031 | C | doppelt wirkend | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 0.00 € | | K1859.255012031 | C | doppelt wirkend | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 0.00 € | | K1859.322512031 | C | doppelt wirkend | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 0.00 € | | K1859.325012031 | C | doppelt wirkend | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 0.00 € | | K1859.402512031 | C | doppelt wirkend | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 0.00 € | | K1859.405012031 | C | doppelt wirkend | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|