Warengruppen
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte
K1506

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1506 Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte 413 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0016AStahl52132616M530,517,5661130132656 0.00 €
K1506.1020AEdelstahl52132620M53421661130132656 0.00 €
K1506.0028AStahl52132628M54128661130132656 0.00 €

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0116BStahl5273816M5M630,517,596113073856 0.00 €
K1506.1120BEdelstahl5273820M5M6342196113073856 0.00 €
K1506.0128BStahl5273828M5M6412896113073856 0.00 €

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0216CStahl52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 0.00 €
K1506.1220CEdelstahl52132673820M5M5M634219611301326267383056 0.00 €
K1506.0228CStahl52132673828M5M5M641289611301326267383056 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33