Warengruppen
Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5mm können sicher mit dem Spannelement "actima" gespannt werden.
K0020

Spannelement „actima“

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Gehäuse Thermoplast.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Zusatzteile Stahl.
Ausführung:brüniert.
Gehäuse schwarz.
Kugelknopf rot.
Zusatzteile brüniert.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0020 Spannelement „actima“ 269 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannelement „actima“
Spannelement „actima“

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2Ausführung 1CADZub.PreisBestellen
K0020.30rechts / Druckmit Durchgangsbohrung 0.00 €
K0020.35rechts / Zugmit Durchgangsbohrung 0.00 €
K0020.40links / Druckmit Durchgangsbohrung 0.00 €
K0020.45links / Zugmit Durchgangsbohrung 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33