- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1817Adapter für Schwenkspanner |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hochfeste Aluminiumlegierung.Ausführung:Hart-Coat® beschichtet.Hinweis:Verschleißfeste Oberfläche, schweißpartikelabweisend. Zur Aufnahme individueller Spannarme. Passend für Schwenkspanner pneumatisch K1815 in der entsprechenden Größe.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | T | T1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1817.1216 | 12/16 | 22 | 12 | 8 | 5,5 | 10 | 4,5 | 14 | 6 | 30 | 13 | 7 | 5 | | | 0.00 € | | K1817.2000 | 20 | 30 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 40 | 18 | 10,5 | 5,5 | | | 0.00 € | | K1817.2500 | 25 | 38 | 16 | 14 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 50 | 25 | 8 | 6,5 | | | 0.00 € | | K1817.3240 | 32/40 | 45 | 19 | 16 | 8,5 | 14 | 7 | 25 | 10 | 60 | 30 | 11 | 9 | | | 0.00 € | | K1817.5063 | 50/63 | 48 | 25 | 20 | 10,5 | 17 | 9 | 30 | 12 | 65 | 30 | 14 | 10 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|