|
|
K0754Exzenter Spannmodule |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss.Ausführung:Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis:Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.Vorteile:Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Passend für Nutbreite | Spannkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0754.00200808 | A | 20 | - | - | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 0.00 € | | K0754.10200808 | B | - | M20x1,5 | - | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 0.00 € | | K0754.21150606 | C | 15 | - | - | 34 | 10 | 6 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 | | | 0.00 € | | K0754.21201008 | C | 20 | - | - | 44 | 13 | 8 | 10 | 52 | 8 | 2,5 | 100 | | | 0.00 € | | K0754.21301008 | C | 30 | - | - | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 | | | 0.00 € | | K0754.31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 | | | 0.00 € | | K0754.41150706 | E | - | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | | 35 | 6 | 1,5 | 90 | | | 0.00 € | | K0754.41200908 | E | - | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | | 52 | 8 | 2,5 | 100 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|