Warengruppen
Schubstangenspanner mini
K0745

Schubstangenspanner mini

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Schubstangenspanner mit sehr niedriger Bauhöhe. Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck, wie auch auf Zug, eingesetzt werden.Zeichnungshinweis:
Form A:
Druckspannung durch Drehung gegen Uhrzeigersinn
Form B:
Druckspannung durch Drehung im Uhrzeigersinn
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0745 Schubstangenspanner mini 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schubstangenspanner mini

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Hub
S
Haltekraft
F2
N
Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K0745.10050A16500500 0.00 €
K0745.20050B16500500 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33