Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion
K0436

Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt.
Mechanik Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.Hinweis:Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.Auf Anfrage:Scharniere mit Führungsnasen (Nut 6, 8 und 10) für Aluminiumprofile.
Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügel.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0436 Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion 241 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0436.2515155215152626480,50,38 auf Anfrage
K0436.3018185917,517,529,529,5480,70,4 auf Anfrage
K0436.3520207220203636480,70,4 auf Anfrage
K0436.4023237722,522,538,538,5480,750,45 auf Anfrage
K0436.45252587252543,543,5480,750,45 auf Anfrage
K0436.5028289727,527,548,548,5480,80,425 auf Anfrage
K0436.60333311532,532,557,557,5480,850,175 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33