Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Verschlussstopfen für Rundrohre
K0494_R

Verschlussstopfen für Rundrohre

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz.Hinweis:Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0494_R Verschlussstopfen für Rundrohre 167 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Verschlussstopfen für Rundrohre

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungDNPassend zu

CADZub.PreisBestellen
K0494.018150für Rundrohre185Ø18X1,5 auf Anfrage
K0494.020200für Rundrohre205Ø20X2 auf Anfrage
K0494.025200für Rundrohre255Ø25X2 auf Anfrage
K0494.030200für Rundrohre305Ø30X2 auf Anfrage
K0494.040300für Rundrohre405Ø40X3 auf Anfrage
K0494.040400für Rundrohre405Ø40X4 auf Anfrage
K0494.050400für Rundrohre505Ø50X3 / Ø50X4 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33