- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Rohrverbinder
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0473
Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff
- K0473
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0474
Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff
- K0474
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Kunststoff
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Aluminium
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Aluminium mit Kugelgelenk
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Edelstahl
- K0476
Rohrverbinder T-Stück Kunststoff
- K0476
Rohrverbinder T-Stück Aluminium
- K0476
Rohrverbinder Winkelstück Aluminium
- K0477
Rohrverbinder Fuß Kunststoff
- K0477
Rohrverbinder Fuß Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0477
Rohrverbinder Fuß Aluminium
- K0477
Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk
- K0477
Rohrverbinder Fuß Edelstahl
- K0478
Rohrverbinder Fuß Kunststoff
- K0478
Rohrverbinder Fuß Aluminium
- K0479
Rohrverbinder Flansch Kunststoff
- K0479
Rohrverbinder Flansch Aluminium
- K0479
Rohrverbinder Flansch Aluminium
- K0479
Rohrverbinder Flansch Edelstahl
- K0480
Rohrverbinder Flansch Kunststoff
- K0480
Rohrverbinder Flansch Aluminium
- K0481
Rohrverbinder gerade Kunststoff
- K0483
Rohrverbinder gerade Kunststoff
- K0483
Rohrverbinder gerade Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0483
Rohrverbinder gerade Aluminium mit Kugelgelenk
- K0483
Rohrverbinder gerade Aluminium mit Doppelkugelgelenk
- K0484
Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenverzahnung
- K0484
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
- K0485
Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Außenverzahnung
- K0485
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung
- K0486
Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenverzahnung
- K0486
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
- K0487
Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff, mit Innenverzahnung
- K0487
Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium, mit Innenverzahnung
- K0488
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
- K0488
Rohrverbinder Gelenk Aluminium
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Aluminium
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk
- K0490
Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff
- K0490
Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium
- K0491
Reduzierhülsen vierkant
- K0492
Reduzierhülsen rund
- K0495
Lineareinheiten
- K0495
Lineareinheiten Edelstahl
- K0493
Rund- und Vierkantrohre
- K1966
Rundrohre Aluminium mit Nut
- K1967
Verdrehsicherung Kunststoff für Rohrverbinder
- K0494
Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre
- K2028
Schutzkappen Kunststoff für Rundrohre
- K2029
Schutzkappen Kunststoff für Vierkantrohre
- K0496
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit
- K0496
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl für Lineareinheit
- K0497
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit
- K0498
Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit
- K0498
Rohrverbinder Flansch Edelstahl für Lineareinheit
- K0499
Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit
- K0499
Rohrverbinder Fuß Edelstahl für Lineareinheit
- Monitorhalterungen
- Steckverbinder
- Zubehör für Aluminiumprofile
- Lean Rohrverbinder Ø30 Typ I
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0492_RReduzierhülsen für Rundrohre |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz.Hinweis:Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | A | B | C | D | E | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0492.01812 | für Rundrohre | 12,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | | | 0.00 € | | K0492.01814 | für Rundrohre | 14,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | | | 0.00 € | | K0492.01815 | für Rundrohre | 15,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | | | 0.00 € | | K0492.01816 | für Rundrohre | 16,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | | | 0.00 € | | K0492.03020 | für Rundrohre | 20,25 | 30 | 3,5 | 18,9 | 3,4 | 45 | | | 0.00 € | | K0492.03025 | für Rundrohre | 25,25 | 30 | 3,5 | 18,9 | 3,4 | 45 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|