Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit
K0499

Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:schwarz pulverbeschichtet.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0499 Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit 252 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 86,2 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildTyp E

B

CDLM1M2M3M4V1CADZub.PreisBestellen
K0499.1811842425,53728283030M6x20 auf Anfrage
K0499.3023060606,55040424245M8x25 auf Anfrage
K0499.4014090908,57060606464M10x30 auf Anfrage
K0499.501501059010,58574748080M10x35 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33