Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:

Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Bei Typ E 18 Stahl verzinkt.
Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.

Hinweis:Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.Auf Anfrage:Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör:- Führungen K0496, K0497, K0498, K0499
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Funktionsprinzip:Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0495 Lineareinheiten 140 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 86,2 kB

Zeichnungen

Lineareinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Typ E

SpindelLHub
S
BD1JL1L2MP1
Passfeder
DIN 6885
V1CADZub.PreisBestellen
K0495.300001X300mit Gleitlagerung30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0.00 €
K0495.300001X500mit Gleitlagerung30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0.00 €
K0495.300001X800mit Gleitlagerung30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0.00 €
K0495.400001X300mit Gleitlagerung40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.400001X500mit Gleitlagerung40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.400001X800mit Gleitlagerung40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.400001X1000mit Gleitlagerung40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.500001X500mit Gleitlagerung50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.500001X800mit Gleitlagerung50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.500001X1000mit Gleitlagerung50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.180101X300mit Kugellagerung18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0.00 €
K0495.180101X500mit Kugellagerung18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0.00 €
K0495.300101X300mit Kugellagerung30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0.00 €
K0495.300101X500mit Kugellagerung30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0.00 €
K0495.300101X800mit Kugellagerung30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0.00 €
K0495.400101X300mit Kugellagerung40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.400101X500mit Kugellagerung40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.400101X800mit Kugellagerung40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.400101X1000mit Kugellagerung40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.500101X500mit Kugellagerung50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.500101X800mit Kugellagerung50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
K0495.500101X1000mit Kugellagerung50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33