Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Flansch Aluminium
K0479

Rohrverbinder Flansch Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:* Langloch.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0479 Rohrverbinder Flansch Aluminium 751 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADZub.PreisBestellen
K0479.512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  auf Anfrage
K0479.514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  auf Anfrage
K0479.515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  auf Anfrage
K0479.516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  auf Anfrage
K0479.518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  auf Anfrage
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  auf Anfrage
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  auf Anfrage
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  auf Anfrage
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  auf Anfrage
K0479.550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33