Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Winkelstück Aluminium
K0476

Rohrverbinder Winkelstück Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0476 Rohrverbinder Winkelstück Aluminium 610 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Winkelstück Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEGHKLMNPRSTCADZub.PreisBestellen
K0476.53030,130,130,140454038518060532549M8x25M8x15  auf Anfrage
K0476.54040,1540,1540,15566056587111688733570M10x30M8x10  auf Anfrage
K0476.55050,2250,2250,226670667078136108804090M10x35M10x15  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33