Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder T-Stück Aluminium
K0475

Rohrverbinder T-Stück Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0475 Rohrverbinder T-Stück Aluminium 707 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder T-Stück Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGKLMPRSCADZub.PreisBestellen
K0475.5121212,112,128253235,5255666432349M6x20  auf Anfrage
K0475.5141414,114,128253235,5255666432349M6x20  auf Anfrage
K0475.5151515,115,128253235,5255666432349M6x20  auf Anfrage
K0475.5161616,116,128253235,5255666432349M6x20  auf Anfrage
K0475.5181818,118,128253235,5255666432349M6x20  auf Anfrage
K0475.5202020,120,138404553408093603372,5M8x25  auf Anfrage
K0475.5252525,125,138404553408093603372,5M8x25  auf Anfrage
K0475.5303030,130,138404553408093603372,5M8x25  auf Anfrage
K0475.5404040,1540,1555566074561161348840108M10x30  auf Anfrage
K0475.5505050,2250,2263666684661311499845123M10x35  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33