Warengruppen
Gelenke Typ B und Typ I
K1051

Gelenke Typ B und Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:

Gelenk Zinkdruckguss.
Fixierungen Zinkdruckguss.
Distanzringe Edelstahl.
Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Die Gelenke 40x80 und 45x90 sind aus Aluminium.

Ausführung:Gelenk alufarbig lackiert.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.

Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1051 Gelenke Typ B und Typ I 374 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Gelenke Typ B und Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypBN=NutbreiteForm

AA1BB1D

HLTCADZub.PreisBestellen
K1051.063030I6A22,5-30-6,445307 0.00 €
K1051.084040I8A30-40-8,460409 0.00 €
K1051.084080I8B504040-8,4100809 0.00 €
K1051.083030B8A22,5-30-8,345307 0.00 €
K1051.104545B10A30-45-8,560458 0.00 €
K1051.104590B10B504545-8,5100909 0.00 €
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 0.00 €
K1051.1084040I8C30-40318,460409 0.00 €
K1051.2084080I8D504040318,4100809 0.00 €
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 0.00 €
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33