Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Würfel Aluminiumdruckguss.
Schrauben Stahl.
Abdeckkappen Polyamid.
Ausführung:Aluminium blank.
Schrauben mit selbstformendem Gewinde.
Abdeckkappen schwarz.
Hinweis:Mit dem Würfelverbinder können zwei bzw. drei Profile stirnseitig miteinander verbunden werden. Die Würfelverbinder besitzten Führungsnasen, die eine perfekte und sichere Montage gewährleisten. Die Verschraubung am Profil erfolgt durch selbstformende Gewindeschrauben. Die offenen Bohrungen können mit den Abdeckkappen verschlossen werden.

Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1039 Würfelverbindersätze Typ B 300 kB

Zeichnungen

Würfelverbindersätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

CADZub.PreisBestellen
K1039.102B102-D 0.00 €
K1039.103B103-D 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33