- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0708Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642 |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl |
mehr Info |
Bestellnummer | Material | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0708.04X10 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.04X12 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.04X16 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.04X20 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.04X25 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.05X10 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.05X12 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.05X16 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.05X20 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.05X25 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.05X30 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.06X10 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X12 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X16 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X20 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X25 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X30 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X35 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X40 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X45 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X50 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.06X60 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.08X16 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X20 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X25 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X30 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X35 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X40 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X45 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X50 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.08X60 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.10X16 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X20 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X25 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X30 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X35 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X40 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X45 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X50 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X60 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.10X70 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.12X20 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X25 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X30 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X35 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X40 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X45 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X50 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X60 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X70 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.12X80 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.16X30 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X35 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X40 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X45 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X50 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X60 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X70 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.16X80 | Stahl | blank (schwarz) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | aktuell nicht lieferbar | | K0708.404X10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.404X12 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.404X16 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.404X20 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.404X25 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.405X10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.405X12 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.405X16 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.405X20 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.405X25 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.405X30 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.406X10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X12 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X16 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X20 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X25 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X30 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X35 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X40 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X45 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X50 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.406X60 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.408X16 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X20 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X25 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X30 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X35 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X40 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X45 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X50 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.408X60 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.410X16 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X20 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X25 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X30 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | aktuell nicht lieferbar | | K0708.410X35 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X40 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X45 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X50 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X60 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.410X70 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.412X20 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X25 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X30 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X35 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X40 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X45 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X50 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X60 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X70 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.412X80 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.416X30 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X35 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X40 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X45 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X50 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X60 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X70 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.416X80 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.304X10 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.304X12 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.304X16 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.304X20 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.304X25 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.305X10 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.305X12 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.305X16 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.305X20 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.305X25 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.305X30 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.306X10 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X12 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X16 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X20 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X25 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X30 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X35 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X40 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X45 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X50 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.306X60 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.308X16 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X20 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X25 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X30 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X35 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X40 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X45 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X50 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.308X60 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.310X16 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X20 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X25 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X30 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X35 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X40 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X45 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X50 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X60 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.310X70 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.312X20 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X25 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X30 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X35 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X40 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X45 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X50 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X60 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X70 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.312X80 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.316X30 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X35 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X40 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X45 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X50 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X60 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X70 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.316X80 | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | |
|
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Edelstahl |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0708.104X10 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.104X12 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.104X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.104X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.104X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.105X10 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.105X12 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.105X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.105X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.105X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.105X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.106X10 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X12 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.106X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.108X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.108X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.110X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.110X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.112X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.112X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.116X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.116X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.604X10 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.604X12 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.604X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.604X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.604X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0708.605X10 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.605X12 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.605X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.605X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.605X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.605X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0.00 € | | K0708.606X10 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X12 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.606X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0.00 € | | K0708.608X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.608X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0.00 € | | K0708.610X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.610X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0.00 € | | K0708.612X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.612X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0.00 € | | K0708.616X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | | K0708.616X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|