Katalog
Impressum
AGBs
Datenschutz
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Sale
Produktlinien
DETEKTIERBAR
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19" TECHNIK
Rostfrei Edelstahl
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Zubehör für Aluminiumprofile
News
Produktneuheiten
KIPP News
Pressebereich
Newsletter
Messen
Messen Deutschland
Messen International
Messeimpressionen
Service
Produktfilme
CAD-Daten
Katalogbestellung
Werkstoffübersicht
Lieferkonditionen
Für Lieferanten
AGBs
Download
Kataloge
BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
SPANNTECHNIK
KIPP Inc. Catalogue (INCH Versions)
Prospekte
CAD-Daten
Pressebereich
Downloadbereich für Lieferanten
Zertifizierung
Kontakt
Home
Unternehmen
Warengruppen
Klemmhebel
Spannhebel
Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Hygieneschutz
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Schrauben, Muttern und Scheiben
Gewindeeinsätze
Bohrbuchsen
Verbinder für Profile und Profilsysteme
K0377
Muttern für T-Nuten
DIN 508 erweitert
K1911
Muttern für T-Nuten
lang
K0378
T-Nutensteine Stahl oder Edelstahl
K0379
Rhombusmuttern für T-Nuten
K0696
Passfedern
DIN 6885 A
K1023
Nutensteine
einschwenkbar Typ I
K1024
Nutensteine
einschwenkbar mit Steg Typ I
K1025
Nutensteine
schwer Typ I
K1912
Nutensteinprofil
Typ I
K1026
Nutensteine
einschwenkbar Typ B
K1027
Nutensteine
einschwenkbar mit Feder Typ B
K1028
Hammermuttern
K1029
Hammerkopfschrauben
K2016
Nutenstein Direktverbinder
Typ I
K2015
Nutenstein Profilverbinder
Typ I
K1030
Sechskantmuttern mit Flansch
K1031
Verbindungssätze Standard
Typ I
K1040
Zentralschraube
Typ B
K1032
Verbindungssätze Universal
Typ I
K1033
Verbindungssätze Zentral
Typ I
K1034
Verbindungssätze Zentral
Typ B
K1035
Verbindungssätze Zentral
Typ B
K1036
Verbindungssätze Automatik
Typ I
K1037
Verbindungssätze Automatik
Typ B
K1038
Bolzenverbindersätze
Typ B
K1039
Würfelverbindersätze
Typ B
K1538
Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend
Typ B
K1538
Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend
Typ B, für Gewindeeinsätze Stahl
K1041
Stoßverbindungssätze Automatik
Typ I
K1044
Befestigungssätze
für Laschen und Winkel
Stellringe, Klemmringe und Klemmnaben
Zubehör für Maschinenelemente sowie Vorrichtungselemente
Kupplungen
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Sonderlösungen
Klassiker
Bestellnummer Umstellung
Callback
Für Lieferanten
Lieferkonditionen
AGBs
Klassiker
K0696
Passfedern DIN 6885 A
zurück
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Verbinder für Profile und Profilsysteme
Passfedern DIN 6885 A
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Stahl 1.1192 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung:
blank.
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt K0696 Passfedern DIN 6885 A
214 kB
Normenübersicht der Verbindungselemente
715 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Material
Grundkörper
B
H
L = Länge
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0696.03X8
Stahl
3
3
8
0.00
€
K0696.03X10
Stahl
3
3
10
0.00
€
K0696.03X12
Stahl
3
3
12
0.00
€
K0696.03X14
Stahl
3
3
14
0.00
€
K0696.03X16
Stahl
3
3
16
0.00
€
K0696.03X18
Stahl
3
3
18
0.00
€
K0696.03X20
Stahl
3
3
20
0.00
€
K0696.03X22
Stahl
3
3
22
0.00
€
K0696.03X25
Stahl
3
3
25
0.00
€
K0696.03X28
Stahl
3
3
28
0.00
€
K0696.04X8
Stahl
4
4
8
0.00
€
K0696.04X10
Stahl
4
4
10
0.00
€
K0696.04X12
Stahl
4
4
12
0.00
€
K0696.04X14
Stahl
4
4
14
0.00
€
K0696.04X16
Stahl
4
4
16
0.00
€
K0696.04X18
Stahl
4
4
18
0.00
€
K0696.04X20
Stahl
4
4
20
0.00
€
K0696.04X22
Stahl
4
4
22
0.00
€
K0696.04X25
Stahl
4
4
25
0.00
€
K0696.04X28
Stahl
4
4
28
0.00
€
K0696.05X12
Stahl
5
5
12
0.00
€
K0696.05X14
Stahl
5
5
14
0.00
€
K0696.05X16
Stahl
5
5
16
0.00
€
K0696.05X18
Stahl
5
5
18
0.00
€
K0696.05X20
Stahl
5
5
20
0.00
€
K0696.05X22
Stahl
5
5
22
0.00
€
K0696.05X25
Stahl
5
5
25
0.00
€
K0696.05X28
Stahl
5
5
28
0.00
€
K0696.05X32
Stahl
5
5
32
0.00
€
K0696.05X36
Stahl
5
5
36
0.00
€
K0696.05X40
Stahl
5
5
40
0.00
€
K0696.06X12
Stahl
6
6
12
0.00
€
K0696.06X14
Stahl
6
6
14
0.00
€
K0696.06X16
Stahl
6
6
16
0.00
€
K0696.06X18
Stahl
6
6
18
0.00
€
K0696.06X20
Stahl
6
6
20
0.00
€
K0696.06X22
Stahl
6
6
22
0.00
€
K0696.06X25
Stahl
6
6
25
0.00
€
K0696.06X28
Stahl
6
6
28
0.00
€
K0696.06X32
Stahl
6
6
32
0.00
€
K0696.06X36
Stahl
6
6
36
0.00
€
K0696.06X40
Stahl
6
6
40
0.00
€
K0696.06X45
Stahl
6
6
45
0.00
€
K0696.08X14
Stahl
8
7
14
0.00
€
K0696.08X16
Stahl
8
7
16
0.00
€
K0696.08X18
Stahl
8
7
18
0.00
€
K0696.08X20
Stahl
8
7
20
0.00
€
K0696.08X22
Stahl
8
7
22
0.00
€
K0696.08X25
Stahl
8
7
25
0.00
€
K0696.08X28
Stahl
8
7
28
0.00
€
K0696.08X32
Stahl
8
7
32
0.00
€
K0696.08X36
Stahl
8
7
36
0.00
€
K0696.08X40
Stahl
8
7
40
0.00
€
K0696.08X45
Stahl
8
7
45
0.00
€
K0696.08X50
Stahl
8
7
50
0.00
€
K0696.08X70
Stahl
8
7
70
0.00
€
K0696.10X22
Stahl
10
8
22
0.00
€
K0696.10X25
Stahl
10
8
25
0.00
€
K0696.10X28
Stahl
10
8
28
0.00
€
K0696.10X32
Stahl
10
8
32
0.00
€
K0696.10X36
Stahl
10
8
36
0.00
€
K0696.10X40
Stahl
10
8
40
0.00
€
K0696.10X45
Stahl
10
8
45
0.00
€
K0696.10X50
Stahl
10
8
50
0.00
€
K0696.10X56
Stahl
10
8
56
0.00
€
K0696.10X70
Stahl
10
8
70
0.00
€
K0696.10X80
Stahl
10
8
80
0.00
€
K0696.12X25
Stahl
12
8
25
0.00
€
K0696.12X28
Stahl
12
8
28
0.00
€
K0696.12X32
Stahl
12
8
32
0.00
€
K0696.12X36
Stahl
12
8
36
0.00
€
K0696.12X40
Stahl
12
8
40
0.00
€
K0696.12X45
Stahl
12
8
45
0.00
€
K0696.12X50
Stahl
12
8
50
0.00
€
K0696.12X56
Stahl
12
8
56
0.00
€
K0696.12X70
Stahl
12
8
70
0.00
€
K0696.12X80
Stahl
12
8
80
0.00
€
K0696.14X25
Stahl
14
9
25
0.00
€
K0696.14X28
Stahl
14
9
28
0.00
€
K0696.14X32
Stahl
14
9
32
0.00
€
K0696.14X36
Stahl
14
9
36
0.00
€
K0696.14X40
Stahl
14
9
40
0.00
€
K0696.14X45
Stahl
14
9
45
0.00
€
K0696.14X50
Stahl
14
9
50
0.00
€
K0696.14X56
Stahl
14
9
56
0.00
€
K0696.14X70
Stahl
14
9
70
0.00
€
K0696.14X80
Stahl
14
9
80
0.00
€
K0696.16X50
Stahl
16
10
50
0.00
€
K0696.16X56
Stahl
16
10
56
0.00
€
K0696.16X63
Stahl
16
10
63
0.00
€
K0696.16X70
Stahl
16
10
70
0.00
€
K0696.16X80
Stahl
16
10
80
0.00
€
K0696.16X90
Stahl
16
10
90
0.00
€
K0696.16X100
Stahl
16
10
100
0.00
€
K0696.103X10
Edelstahl
3
3
10
0.00
€
K0696.103X12
Edelstahl
3
3
12
0.00
€
K0696.103X16
Edelstahl
3
3
16
0.00
€
K0696.103X20
Edelstahl
3
3
20
0.00
€
K0696.104X10
Edelstahl
4
4
10
0.00
€
K0696.104X12
Edelstahl
4
4
12
0.00
€
K0696.104X14
Edelstahl
4
4
14
0.00
€
K0696.104X16
Edelstahl
4
4
16
0.00
€
K0696.104X18
Edelstahl
4
4
18
0.00
€
K0696.104X20
Edelstahl
4
4
20
0.00
€
K0696.104X22
Edelstahl
4
4
22
0.00
€
K0696.105X12
Edelstahl
5
5
12
0.00
€
K0696.105X14
Edelstahl
5
5
14
0.00
€
K0696.105X16
Edelstahl
5
5
16
0.00
€
K0696.105X18
Edelstahl
5
5
18
0.00
€
K0696.105X20
Edelstahl
5
5
20
0.00
€
K0696.105X22
Edelstahl
5
5
22
0.00
€
K0696.105X25
Edelstahl
5
5
25
0.00
€
K0696.105X28
Edelstahl
5
5
28
0.00
€
K0696.105X36
Edelstahl
5
5
36
0.00
€
K0696.105X40
Edelstahl
5
5
40
0.00
€
K0696.106X12
Edelstahl
6
6
12
0.00
€
K0696.106X14
Edelstahl
6
6
14
0.00
€
K0696.106X16
Edelstahl
6
6
16
0.00
€
K0696.106X18
Edelstahl
6
6
18
0.00
€
K0696.106X20
Edelstahl
6
6
20
0.00
€
K0696.106X22
Edelstahl
6
6
22
0.00
€
K0696.106X25
Edelstahl
6
6
25
0.00
€
K0696.106X28
Edelstahl
6
6
28
0.00
€
K0696.106X32
Edelstahl
6
6
32
0.00
€
K0696.106X36
Edelstahl
6
6
36
0.00
€
K0696.106X40
Edelstahl
6
6
40
0.00
€
K0696.108X16
Edelstahl
8
7
16
0.00
€
K0696.108X18
Edelstahl
8
7
18
0.00
€
K0696.108X20
Edelstahl
8
7
20
0.00
€
K0696.108X22
Edelstahl
8
7
22
0.00
€
K0696.108X25
Edelstahl
8
7
25
0.00
€
K0696.108X28
Edelstahl
8
7
28
0.00
€
K0696.108X32
Edelstahl
8
7
32
0.00
€
K0696.108X36
Edelstahl
8
7
36
0.00
€
K0696.108X40
Edelstahl
8
7
40
0.00
€
K0696.108X45
Edelstahl
8
7
45
0.00
€
K0696.108X50
Edelstahl
8
7
50
0.00
€
K0696.108X70
Edelstahl
8
7
70
0.00
€
K0696.110X22
Edelstahl
10
8
22
0.00
€
K0696.110X25
Edelstahl
10
8
25
0.00
€
K0696.110X28
Edelstahl
10
8
28
0.00
€
K0696.110X32
Edelstahl
10
8
32
0.00
€
K0696.110X36
Edelstahl
10
8
36
0.00
€
K0696.110X40
Edelstahl
10
8
40
0.00
€
K0696.110X45
Edelstahl
10
8
45
0.00
€
K0696.110X50
Edelstahl
10
8
50
0.00
€
K0696.110X56
Edelstahl
10
8
56
0.00
€
K0696.110X70
Edelstahl
10
8
70
0.00
€
K0696.110X80
Edelstahl
10
8
80
0.00
€
K0696.112X28
Edelstahl
12
8
28
0.00
€
K0696.112X32
Edelstahl
12
8
32
0.00
€
K0696.112X36
Edelstahl
12
8
36
0.00
€
K0696.112X40
Edelstahl
12
8
40
0.00
€
K0696.112X45
Edelstahl
12
8
45
0.00
€
K0696.112X50
Edelstahl
12
8
50
0.00
€
K0696.112X56
Edelstahl
12
8
56
0.00
€
K0696.112X70
Edelstahl
12
8
70
0.00
€
K0696.112X80
Edelstahl
12
8
80
0.00
€
K0696.114X32
Edelstahl
14
9
32
0.00
€
K0696.114X40
Edelstahl
14
9
40
0.00
€
K0696.114X45
Edelstahl
14
9
45
0.00
€
K0696.114X50
Edelstahl
14
9
50
0.00
€
K0696.114X56
Edelstahl
14
9
56
0.00
€
K0696.114X70
Edelstahl
14
9
70
0.00
€
K0696.114X80
Edelstahl
14
9
80
0.00
€
K0696.116X50
Edelstahl
16
10
50
0.00
€
K0696.116X63
Edelstahl
16
10
63
0.00
€
K0696.116X70
Edelstahl
16
10
70
0.00
€
K0696.116X80
Edelstahl
16
10
80
0.00
€
K0696.116X90
Edelstahl
16
10
90
0.00
€
K0696.116X100
Edelstahl
16
10
100
0.00
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-29
|
>
|
>>
K0377
Muttern für T-Nuten
DIN 508 erweitert
K1911
Muttern für T-Nuten
lang
K0378
T-Nutensteine Stahl oder Edelstahl
K0379
Rhombusmuttern für T-Nuten
K1023
Nutensteine
einschwenkbar Typ I
K1024
Nutensteine
einschwenkbar mit Steg Typ I
K1025
Nutensteine
schwer Typ I
K1912
Nutensteinprofil
Typ I
K1026
Nutensteine
einschwenkbar Typ B
K1027
Nutensteine
einschwenkbar mit Feder Typ B
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-29
|
>
|
>>
Suche
Mein
ACCOUNT
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
€
Daten importieren
Anzeigen
Schnellbestellung
Zum Bestellformular
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Verfügbarkeit prüfen
PRODUKTLINIEN
Die KIPP Produktlinien bieten die perfekte Lösung für jedes Einsatzgebiet.
mehr...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33