Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Druckstücke DIN 6311 erweitert
K0392

Druckstücke DIN 6311 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl.
Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert.Zeichnungshinweis:
Form S: Druckstück mit Sprengring
Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring

1) Druckfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0392 Druckstücke DIN 6311 erweitert 185 kB

Zeichnungen

Druckstücke DIN 6311 erweitert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD1D2D4H1H2T1für Gewindestifte
mit Druckzapfen
DIN 6332
CADZub.PreisBestellen
K0392.06StahlS124,61072,54M6 auf Anfrage
K0392.08StahlS166,112945M8 auf Anfrage
K0392.10StahlS208,1151156M10 auf Anfrage
K0392.12StahlS258,1181377M12 auf Anfrage
K0392.16StahlS3212,1221577,5M16 auf Anfrage
K0392.20StahlS4015,6281698M20 auf Anfrage
K0392.108StahlT256,112844,5M8 auf Anfrage
K0392.110StahlT328,1181066M10 / M12 auf Anfrage
K0392.116StahlT4012,1221277M16 auf Anfrage
K0392.061EdelstahlS124,61072,54M6 auf Anfrage
K0392.081EdelstahlS166,112945M8 auf Anfrage
K0392.101EdelstahlS208,1151156M10 auf Anfrage
K0392.121EdelstahlS258,1181377M12 auf Anfrage
K0392.161EdelstahlS3212,1221577,5M16 auf Anfrage
K0392.201EdelstahlS4015,6281698M20 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33