- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0979Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl einsatzgehärtet, verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste.
Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen drei Schneidbohrungen. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial.
Innengewinde D1 nach ISO 6H.
Die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen sind besonders für schwer zerspanbare Werkstoffe konstruiert. Durch die dickere Wandung kann mehr Kraft beim Zerspanen aufgenommen werden, die sich zudem auf drei Schneidbohrungen verteilt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 Innengewinde | D2 | L Länge | P | T min. | R min. bei Leichtmetall | R min. bei Gußeisen | R min. bei Kunststoffe | Bestellnummer Hand-Einbauwerkzeug
| Bestellnummer Maschinen-Einbauwerkzeug | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0979.03 | Stahl | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0.00 € | | K0979.04 | Stahl | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0.00 € | | K0979.05 | Stahl | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0.00 € | | K0979.06 | Stahl | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0.00 € | | K0979.08 | Stahl | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0.00 € | | K0979.10 | Stahl | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 0.00 € | | K0979.12 | Stahl | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 0.00 € | | K0979.103 | Edelstahl | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0.00 € | | K0979.104 | Edelstahl | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0.00 € | | K0979.105 | Edelstahl | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0.00 € | | K0979.106 | Edelstahl | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0.00 € | | K0979.108 | Edelstahl | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0.00 € | | K0979.110 | Edelstahl | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 0.00 € | | K0979.112 | Edelstahl | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|