Warengruppen
Gummischutzkappen für Flachgreifer
K0561

Gummischutzkappen für Flachgreifer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Synthetischer Gummi.Ausführung:schwarz.Hinweis:Zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Die Gummischutzkappen werden über die Haftflächen von Flachgreifern gestülpt. Die Scherkraft, mit der sich der Magnet verschieben lässt, verdoppelt sich und erreicht fast die ursprüngliche Haftkraft des Magneten.
Die Gummischutzkappen passen zu allen Flachgreifern mit den Durchmessern 50 mm, 63 mm und 80 mm.
Temperaturbereich:max. 60 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0561 Gummischutzkappen für Flachgreifer 187 kB

Zeichnungen

Gummischutzkappen für Flachgreifer

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HSCADZub.PreisBestellen
K0561.50525060,5 0.00 €
K0561.63656380,5 0.00 €
K0561.808380110,5 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33