- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0548Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit.Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.
Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | H | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0548.01 | 10 ±0,15 | 4,5 | 4 | | | 0.00 € | | K0548.02 | 13 ±0,15 | 4,5 | 10 | | | 0.00 € | | K0548.03 | 16 ±0,15 | 4,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0548.04 | 20 ±0,15 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0548.05 | 25 ±0,15 | 7 | 40 | | | 0.00 € | | K0548.06 | 32 ±0,20 | 7 | 80 | | | 0.00 € | | K0548.07 | 40 ±0,20 | 8 | 125 | | | 0.00 € | | K0548.08 | 50 ±0,20 | 10 | 220 | | | 0.00 € | | K0548.09 | 63 ±0,20 | 14 | 350 | | | 0.00 € | | K0548.10 | 80 ±0,25 | 18 | 600 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|