Warengruppen
Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen
K0758

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung.
Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts oder mittig
– Skalierung oben oder beidseitig
– andere Längen
Zeichnungshinweis:
1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0758 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen 191 kB

Zeichnungen

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartAusführung 1NullpunktTeilungSkalierungBHLL1CADZub.PreisBestellen
K0758.000010X0500selbstklebendhorizontallinks1 mmunten306500500 0.00 €
K0758.000010X1000selbstklebendhorizontallinks1 mmunten30610001000 0.00 €
K0758.100010X0500Befestigungsbohrungenhorizontallinks1 mmunten306500510 0.00 €
K0758.100010X1000Befestigungsbohrungenhorizontallinks1 mmunten30610001010 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33