Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Dosenlibellenkörper Edelstahl.
Ab Ø 14 mm Aluminium.
Sichtfenster Glas.
Ausführung:Aluminium schwarz eloxiert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Hervorragende Blasenkontur und Ausschaltung der Planparallaxe durch innenliegenden Blasenring.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1156 Dosenlibellenkörper 266 kB

Zeichnungen

Dosenlibellenkörper

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1

HEmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1156.120710Edelstahl12610' 0.00 €
K1156.120725Edelstahl12625' 0.00 €
K1156.140710Aluminium146,510' 0.00 €
K1156.140720Aluminium146,520' 0.00 €
K1156.150710Aluminium156,510' 0.00 €
K1156.150720Aluminium156,820' 0.00 €
K1156.200810Aluminium208,510' 0.00 €
K1156.200820Aluminium208,520' 0.00 €
K1156.250910Aluminium258,510' 0.00 €
K1156.250920Aluminium258,520' 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33