Warengruppen
Dosenlibellen mit Bördelrandfassung
K1152

Dosenlibellen mit Bördelrandfassung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf die untere Flanschfläche justiert
- Bördelrand mit Rillen zum Einlassen
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CMontage:- Dosenkörper messen
- Montage durch Einpressen der Libelle, Bohrung 0,02 mm – 0,03 mm kleiner als der Ø des Dosenkörpers
- Entsprechende Phase an der Bohrung erleichtert die Montage
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1152 Dosenlibellen mit Bördelrandfassung 246 kB

Zeichnungen

Dosenlibellen mit Bördelrandfassung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1152.18103020181210830' 0.00 €
K1152.20123025201412930' 0.00 €
K1152.281330302820131030' 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33