Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel, flach mit Außengewinde
K0737

Klemmhebel, flach mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0737 Klemmhebel flach mit Außengewinde 198 kB

Zeichnungen

Klemmhebel, flach mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0737.2061X15schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 auf Anfrage
K0737.2062X15reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 auf Anfrage
K0737.2061X20schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 auf Anfrage
K0737.2062X20reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 auf Anfrage
K0737.2061X25schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 auf Anfrage
K0737.2062X25reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 auf Anfrage
K0737.2061X30schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 auf Anfrage
K0737.2062X30reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 auf Anfrage
K0737.2061X35schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 auf Anfrage
K0737.2062X35reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 auf Anfrage
K0737.2061X40schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 auf Anfrage
K0737.2062X40reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 auf Anfrage
K0737.2061X45schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 auf Anfrage
K0737.2062X45reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 auf Anfrage
K0737.2061X50schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 auf Anfrage
K0737.2062X50reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 auf Anfrage
K0737.2061X55schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 auf Anfrage
K0737.2062X55reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 auf Anfrage
K0737.2061X60schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 auf Anfrage
K0737.2062X60reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 auf Anfrage
K0737.2081X15schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 auf Anfrage
K0737.2082X15reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 auf Anfrage
K0737.2081X20schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 auf Anfrage
K0737.2082X20reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 auf Anfrage
K0737.2081X25schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 auf Anfrage
K0737.2082X25reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 auf Anfrage
K0737.2081X30schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 auf Anfrage
K0737.2082X30reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 auf Anfrage
K0737.2081X35schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 auf Anfrage
K0737.2082X35reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 auf Anfrage
K0737.2081X40schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 auf Anfrage
K0737.2082X40reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 auf Anfrage
K0737.2081X45schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 auf Anfrage
K0737.2082X45reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 auf Anfrage
K0737.2081X50schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 auf Anfrage
K0737.2082X50reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 auf Anfrage
K0737.2081X55schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 auf Anfrage
K0737.2082X55reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 auf Anfrage
K0737.2081X60schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 auf Anfrage
K0737.2101X15schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 auf Anfrage
K0737.2082X60reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 auf Anfrage
K0737.2102X15reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 auf Anfrage
K0737.2101X20schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 auf Anfrage
K0737.2102X20reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 auf Anfrage
K0737.2101X25schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 auf Anfrage
K0737.2102X25reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 auf Anfrage
K0737.2101X30schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 auf Anfrage
K0737.2102X30reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 auf Anfrage
K0737.2101X35schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 auf Anfrage
K0737.2102X35reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 auf Anfrage
K0737.2101X40schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 auf Anfrage
K0737.2102X40reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 auf Anfrage
K0737.2101X45schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 auf Anfrage
K0737.2102X45reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 auf Anfrage
K0737.2101X50schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 auf Anfrage
K0737.2102X50reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 auf Anfrage
K0737.2101X55schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 auf Anfrage
K0737.2102X55reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 auf Anfrage
K0737.2101X60schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 auf Anfrage
K0737.2102X60reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 auf Anfrage
K0737.3081X15schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72215 auf Anfrage
K0737.3082X15reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72215 auf Anfrage
K0737.3081X20schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72220 auf Anfrage
K0737.3082X20reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72220 auf Anfrage
K0737.3081X25schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72225 auf Anfrage
K0737.3082X25reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72225 auf Anfrage
K0737.3081X30schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72230 auf Anfrage
K0737.3082X30reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72230 auf Anfrage
K0737.3081X35schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72235 auf Anfrage
K0737.3082X35reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72235 auf Anfrage
K0737.3081X40schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72240 auf Anfrage
K0737.3082X40reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72240 auf Anfrage
K0737.3081X45schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72245 auf Anfrage
K0737.3082X45reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72245 auf Anfrage
K0737.3081X50schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72250 auf Anfrage
K0737.3082X50reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72250 auf Anfrage
K0737.3081X55schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72255 auf Anfrage
K0737.3082X55reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72255 auf Anfrage
K0737.3081X60schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72260 auf Anfrage
K0737.3082X60reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72260 auf Anfrage
K0737.3101X15schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72215 auf Anfrage
K0737.3102X15reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72215 auf Anfrage
K0737.3101X20schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72220 auf Anfrage
K0737.3102X20reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72220 auf Anfrage
K0737.3101X25schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72225 auf Anfrage
K0737.3102X25reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72225 auf Anfrage
K0737.3101X30schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72230 auf Anfrage
K0737.3102X30reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72230 auf Anfrage
K0737.3101X35schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72235 auf Anfrage
K0737.3102X35reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72235 auf Anfrage
K0737.3101X40schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72240 auf Anfrage
K0737.3102X40reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72240 auf Anfrage
K0737.3101X45schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72245 auf Anfrage
K0737.3102X45reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72245 auf Anfrage
K0737.3101X50schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72250 auf Anfrage
K0737.3102X50reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72250 auf Anfrage
K0737.3101X55schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72255 auf Anfrage
K0737.3102X55reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72255 auf Anfrage
K0737.3101X60schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72260 auf Anfrage
K0737.3102X60reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72260 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33