Warengruppen
Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad
K0129_15

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0129_15 Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad 128 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormXA=GrifflängeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Zähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 0.00 €
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 0.00 €
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 0.00 €
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 0.00 €
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 0.00 €
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 0.00 €
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 0.00 €
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 0.00 €
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 0.00 €
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 0.00 €
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 0.00 €
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 0.00 €
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 0.00 €
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33