Warengruppen
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
K1444_IG20

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1444_IG20 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad 127 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGrößeXTD

D1

D2HH2ACADZub.PreisBestellen
K1444.208Innengewinde20°1M8182410254032,584,5 0.00 €
K1444.210Innengewinde20°1M10182410254032,584,5 0.00 €
K1444.2101Innengewinde20°2M10202812324636,5100 0.00 €
K1444.212Innengewinde20°2M12202812324636,5100 0.00 €
K1444.216Innengewinde20°3M16233313325241121 0.00 €
K1444.220Innengewinde20°4M20264113326149123 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33