- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.
Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Spanner mit Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "A" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Befestigungsart | X | A=Grifflänge | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Anzahl der Rastnuten | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0128.310 | Innengewinde | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | - | 7 | | | 0.00 € | | K0128.312 | Innengewinde | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | - | 7 | | | 0.00 € | | K0128.314 | Innengewinde | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.316 | Innengewinde | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.318 | Innengewinde | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.320 | Innengewinde | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.322 | Innengewinde | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | - | 9 | | | 0.00 € | | K0128.324 | Innengewinde | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | - | 9 | | | 0.00 € | | K0128.327 | Innengewinde | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | - | 9 | | | 0.00 € | | K0128.330 | Innengewinde | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | - | 11 | | | 0.00 € | | K0128.336 | Innengewinde | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | - | 11 | | | 0.00 € | | K0128.342 | Innengewinde | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | - | 11 | | | 0.00 € | | K0128.412 | Passbohrung mit Nut | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | - | 7 | | | 0.00 € | | K0128.414 | Passbohrung mit Nut | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.415 | Passbohrung mit Nut | 15 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.416 | Passbohrung mit Nut | 16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.418 | Passbohrung mit Nut | 18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.420 | Passbohrung mit Nut | 20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | - | 8 | | | 0.00 € | | K0128.422 | Passbohrung mit Nut | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | - | 9 | | | 0.00 € | | K0128.425 | Passbohrung mit Nut | 25 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | - | 9 | | | 0.00 € | | K0128.427 | Passbohrung mit Nut | 27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | - | 9 | | | 0.00 € | | K0128.430 | Passbohrung mit Nut | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | - | 11 | | | 0.00 € | | K0128.436 | Passbohrung mit Nut | 36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | - | 11 | | | 0.00 € | | K0128.510 | Innenvierkant | - | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 10 | 7 | | | 0.00 € | | K0128.512 | Innenvierkant | - | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 12 | 7 | | | 0.00 € | | K0128.513 | Innenvierkant | - | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 13 | 8 | | | 0.00 € | | K0128.514 | Innenvierkant | - | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 14 | 8 | | | 0.00 € | | K0128.517 | Innenvierkant | - | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 17 | 8 | | | 0.00 € | | K0128.519 | Innenvierkant | - | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 19 | 9 | | | 0.00 € | | K0128.520 | Innenvierkant | - | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 20 | 9 | | | 0.00 € | | K0128.522 | Innenvierkant | - | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 22 | 9 | | | 0.00 € | | K0128.524 | Innenvierkant | - | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 24 | 9 | | | 0.00 € | | K0128.530 | Innenvierkant | - | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 30 | 11 | | | 0.00 € | | K0128.532 | Innenvierkant | - | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 32 | 11 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|