Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert
K1702

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Werkstoff:Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert.Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile:Sieben Farbvarianten.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1702 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert 250 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1702.1041schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.1042reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10416rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10484verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10486signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10487verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10488lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.1051schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.1052reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10516rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10584verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10586signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10587verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10588lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.1061schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.1062reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.10688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1702.2061schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.2062reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.2081schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.2082reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20816rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20884verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20886signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20887verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.20888lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1702.3081schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.3082reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.30816rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.30884verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.30886signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.30887verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.30888lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.3101schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.3102reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.31016rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.31084verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.31086signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.31087verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.31088lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1702.4101schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.4102reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41016rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41084verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41086signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41087verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41088lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.4121schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.4122reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41216rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41284verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41286signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41287verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.41288lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1702.5121schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.5122reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51216rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51284verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51286signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51287verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51288lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.5161schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.5162reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1702.51688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33