Warengruppen
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1317

Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht-...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Schaftdichtung 70 EPDM 295.

Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:

Klemmhebel prädestiniert für den hygienischen Bereich. Durch das komplett geschlossene Griffteil und die Schaftdichtung ist eine Kontaminierung im Inneren des Hebels ausgeschlossen. Zusätzlich ist der Schraubeinsatz mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann.

Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe, Ra 0,8 µm haften an der Schraube so gut wie keine Schmutzpartikel an. Durch die hochglanzpolierte Fläche ist eine leichte Reinigung gewährleistet.

Der Hebel ist im Ruhezustand frei drehbar. Ein unbeabsichtigtes Öffnen des Hebels ist ausgeschlossen. Beim Anbau an vibrierende Bauteile ist die Verzahnung vor erhöhtem Verschleiß geschützt.

Auf Anfrage:Andere Gewindelängen, Zollgewinde.Zubehör:

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Besonderheiten:
 RoHS

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 0.00 €
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 0.00 €
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 0.00 €
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 0.00 €
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 0.00 €
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 0.00 €
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 0.00 €
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 0.00 €
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 0.00 €
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 0.00 €
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 0.00 €
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 0.00 €
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 0.00 €
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 0.00 €
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 0.00 €
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 0.00 €
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 0.00 €
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 0.00 €
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 0.00 €
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 0.00 €
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 0.00 €
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 0.00 €
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 0.00 €
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 0.00 €
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 0.00 €
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 0.00 €
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 0.00 €
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 0.00 €
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 0.00 €
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 0.00 €
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 0.00 €
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 0.00 €
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 0.00 €
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33