Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
K0175_AG

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.Hinweis:Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0175_AG Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert 159 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößeXD1D2HH1H3AA1BLCADZub.PreisBestellen
K0175.105X20Außengewinde1M513,8141711274047820 0.00 €
K0175.106X20Außengewinde1M613,8141711274047820 0.00 €
K0175.208X15Außengewinde2M818,318,5181136,56575915 0.00 €
K0175.208X20Außengewinde2M818,318,5181136,56575920 0.00 €
K0175.208X30Außengewinde2M818,318,5181136,56575930 0.00 €
K0175.310X30Außengewinde3M1021,82222144580911130 0.00 €
K0175.412X30Außengewinde4M1225,826261754951081330 0.00 €
K0175.516X40Außengewinde5M1630,8313121631101261640 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33