Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_F

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_F Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 264 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.61051X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 0.00 €
K0780.61051X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 0.00 €
K0780.61051X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 0.00 €
K0780.61051X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 0.00 €
K0780.61061X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 0.00 €
K0780.61061X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 0.00 €
K0780.61061X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 0.00 €
K0780.61061X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 0.00 €
K0780.62061X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 0.00 €
K0780.62061X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 0.00 €
K0780.62061X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 0.00 €
K0780.62061X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 0.00 €
K0780.62061X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 0.00 €
K0780.62081X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 0.00 €
K0780.62081X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 0.00 €
K0780.62081X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 0.00 €
K0780.62081X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 0.00 €
K0780.62081X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 0.00 €
K0780.62101X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 0.00 €
K0780.62101X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 0.00 €
K0780.62101X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 0.00 €
K0780.62101X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 0.00 €
K0780.62101X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33