Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_D

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_D Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 277 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.41051X20DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 0.00 €
K0780.41051X30DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 0.00 €
K0780.41051X40DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 0.00 €
K0780.41051X50DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 0.00 €
K0780.41061X20DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 0.00 €
K0780.41061X30DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 0.00 €
K0780.41061X40DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 0.00 €
K0780.41061X50DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 0.00 €
K0780.42061X20DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 0.00 €
K0780.42061X30DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 0.00 €
K0780.42061X40DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 0.00 €
K0780.42061X50DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 0.00 €
K0780.42061X60DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 0.00 €
K0780.42081X20DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 0.00 €
K0780.42081X30DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 0.00 €
K0780.42081X40DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 0.00 €
K0780.42081X50DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 0.00 €
K0780.42081X60DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 0.00 €
K0780.42101X20DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 0.00 €
K0780.42101X30DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 0.00 €
K0780.42101X40DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 0.00 €
K0780.42101X50DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 0.00 €
K0780.42101X60DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33