Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_C

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_C Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 283 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.31051X20CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 0.00 €
K0780.31051X30CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 0.00 €
K0780.31051X40CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 0.00 €
K0780.31051X50CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 0.00 €
K0780.31061X20CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 0.00 €
K0780.31061X30CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 0.00 €
K0780.31061X40CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 0.00 €
K0780.31061X50CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 0.00 €
K0780.32061X20CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 0.00 €
K0780.32061X30CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 0.00 €
K0780.32061X40CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 0.00 €
K0780.32061X50CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 0.00 €
K0780.32061X60CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 0.00 €
K0780.32081X20CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 0.00 €
K0780.32081X30CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 0.00 €
K0780.32081X40CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 0.00 €
K0780.32081X50CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 0.00 €
K0780.32081X60CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 0.00 €
K0780.32101X20CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 0.00 €
K0780.32101X30CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 0.00 €
K0780.32101X40CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 0.00 €
K0780.32101X50CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 0.00 €
K0780.32101X60CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33