Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_B

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen POM.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_B Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 275 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.21051X20BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 0.00 €
K0780.21051X30BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 0.00 €
K0780.21051X40BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 0.00 €
K0780.21051X50BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 0.00 €
K0780.21061X20BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 0.00 €
K0780.21061X30BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 0.00 €
K0780.21061X40BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 0.00 €
K0780.21061X50BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 0.00 €
K0780.22061X20BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 0.00 €
K0780.22061X30BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 0.00 €
K0780.22061X40BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 0.00 €
K0780.22061X50BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 0.00 €
K0780.22061X60BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 0.00 €
K0780.22081X20BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 0.00 €
K0780.22081X30BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 0.00 €
K0780.22081X40BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 0.00 €
K0780.22081X50BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 0.00 €
K0780.22081X60BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 0.00 €
K0780.22101X20BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 0.00 €
K0780.22101X30BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 0.00 €
K0780.22101X40BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 0.00 €
K0780.22101X50BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 0.00 €
K0780.22101X60BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33